製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
丸型コネクタ シェルのタイプ
金属シェル
-
接続タイプ
電線対電線
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
プラグ
-
シェルのタイプ
金属
構成の特徴
-
出荷時取り付け済みバックシェル
あり
-
極数
44
-
端子装着済み
Yes
ボディの特徴
-
Oリング材質
フルオロシリコン
-
シェル めっき材質
無電解ニッケル
-
シェルのベース材料
アルミニウム
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
LCP (液晶ポリマ)
-
密閉シール済み
はい
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ピン
機械的アタッチメント
-
嵌合保持のタイプ
ねじ式結合
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
-
嵌合保持
あり
寸法
-
アセンブリ長 (mm)
318.14, 927.74, 1537.34
-
アセンブリ長 (in)
12.525, 36.525, 60.525
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.05, .08
-
ワイヤ サイズ (AWG)
28, 30
使用条件
-
IP 止水シーリング レベル
IP68
-
使用温度範囲 (°C)
-67 – 392