この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の TDE らせん状フィッティングは、特定の導線サイズおよびタイプに合わせてカスタム設計されています。 すべてのらせん状フィッティングは、適用対象の導線/ケーブルの材料に適合した高品質の材料を使って製造されています。

これにより、電気特性と機械的性能を最大限に高めながら、腐食電位を最小限に抑えることができます。らせん状デッドエンドの材料は次の 3 種類です。 

アルミニウム製らせん状デッドエンド: AAC、AAAC、および ACSR スタイルの導線を使用した架空配電ネットワークで終端処理を行うために設計されています。その単一の 1 ピース設計により、極太導線の断面全体にわたってクランピング負荷を均質化します。

亜鉛めっき鋼製らせん状デッドエンド: SC/GZ スタイルの導線の終端処理に使用できるよう特別に設計されています。

銅製らせん状デッドエンド: 硬銅導線および銅合金導線で効果的に終端処理を行えるように設計されています。

グレーのバー

主な特長

  • 導体のひずみ、または導体の損傷を防ぐ均質グリップ
  • 独立した NATA 認定機械ラボで AS 1154 に従って試験を実施
  • AS 1154.3 の要件を満たすカラー符号化
  • 手または活線工具で簡単に取り付け可能で、特殊な工具は不要
グレーのバー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE のらせん状フィッティングの素材は何ですか?

回答: このらせん状フィッティングは、アルミニウム製、銅製、亜鉛めっき鋼製のものがあります。

 

質問: このらせん状フィッティングはどのような種類の導体に使用できますか?

回答: アルミニウム製らせん状フィッティング (FAD) は、AAC、AAAC、および ACSR スタイルの導線を使用した架空配電ネットワークで終端処理を行うために設計されています。

銅製らせん状フィッティング (FCD) は、硬銅導線および銅合金導線を効果的に終端処理する方法です。 

亜鉛めっき鋼製らせん状フィッティング (FGD) は、SC/GZ スタイルの導線の終端処理に使用できます。

 

質問: このらせん状フィッティングの取り付け方法を教えてください。

回答: このらせん状フィッティングは、手または活線工具で簡単に取り付けることができます。特殊な工具は必要ありません。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  WrapTEr Helicals

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35

ボディの特徴

  • 対応している導線材料  アルミニウム, 銅, 鋼

  • 導線のタイプ  より線

  • 一次製品の材料  アルミニウム合金, 銅, 鋼

動作/用途

  • メカニカル コネクタ製品タイプ  ハードウェア

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国

その他

  • 導線ゲージのタイプ  AAC/AAAC, ACSR, ACSR/GZ, SC/AC, SC/GZ, 銅

参照番号

  • TE用番号 CAT-TDE

関連資料