この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem TFT-E 単芯ポリマ ケーブル結線は、金属酸化物マトリックス技術を使用した先進の応力制御システムを備えており、 高い電気性能を提供します。この単芯ポリマ結線システムに含まれる一体型シェッド付きのエラストマ ハウジングは、過酷な環境下でも長期間性能を維持できるように作られています。

ハウジングには、あらかじめ潤滑油が塗布された耐圧潰性ホールドアウトが付いており、取り付けは簡単です。優れたエラストマ ハウジング、正配置応力制御システム、防湿シール マスチックにより、高い信頼性で一貫して取り付けることができます。

 

バー

主な特長

  • 屋外用途でも劣化しない材料
  • 手荒な取り扱いによる圧潰を防止
  • 湿気および汚染を遮断
  • 限られたスペースでも簡単に取り付け可能
  • ケーブルに取り付けた後に結線の位置を変更できる
  • 35 kV クラス結線ではアルミニウムせん断ボルトを装備可能
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE の Raychem TFT-E と TFT-R の主な違いは何ですか? 

回答: 当社の Raychem TFT 常温収縮結線製品には、ボディが灰色のものと赤色のものがあります。どちらのボディも Raychem 特殊配合シリコンでできています。 

 

その他の FAQ については、こちらをご覧ください。 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 保管期限  3 年

  • 据え付け技術  常温適用, 常温収縮

  • ケーブル シールドの構造  JCN, テープ

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 25

ボディの特徴

  • 絶縁材  プラスチック

  • シェッド数  3, 5, 8

寸法

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1 – 500,

  • 対応しているケーブルの断面の許容範囲 (mm²) 95 – 185, 240 – 400

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 16 – 28, 22 – 37, 38 – 56, 27 – 43, 16.5 – 27

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.06 – 1.7, .64 – 1.09, .65 – 1.062, .85 – 1.45, 1.49 – 2.2

  • 長さ (取り付け済み) (mm) 266.7, 292.1, 381, 635

  • 長さ (取り付け済み) (in) 10.5, 11.5, 15, 25

  • 対応している導線径レンジ (mm) 20.57 – 32.76, 7.36 – 14.73, 29.21 – 32.76, 14.73 – 25.4, 8.38 – 11.93, 20.57 – 25.4, 9.39 – 14.73, 13.46 – 20.57, 8.38 – 20.57, 25.4 – 32.76

  • 対応している導線径レンジ (in) 1 – 1.29, 1.15 – 1.29, .81 – 1.29, .81 – 1, .58 – 1, .33 – .47, .37 – .58, .29 – .58, .53 – .81, .33 – .81

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 40

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内, 屋外

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  HD CENELEC 629.1, IEEE 48

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • 施工手順書  英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-TFT-E

関連資料

データ シート/カタログ ページ