この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の Raychem TFT-R 屋内および屋外ケーブル端末処理材は、工具なしで取り付けることができます。 結線の赤いボディにはあらかじめ潤滑油が塗布されており、硬質で真っ直ぐなホールドアウト上で拡径されているため、狭いスペースでも簡単に取り付けることができます。これらの常温収縮結線は、電気性能に優れた金属酸化物マトリックス技術を使用した先進の応力制御システムを備えています。その外部エラストマ絶縁チューブは、過酷な環境下でも長期間性能を維持できるように作られています。優れたエラストマ絶縁チューブ、正配置応力制御システム、防湿シール マスチックにより、シンプルかつ高い信頼性で一貫して取り付けることができます。

TFT-R、TFT-R-G、TFT-R-SG 結線は、最大 1,250 kcmil の 5/8、15、25、35 kV 単導体シールドおよび非シールド押し出し成形絶縁ケーブル用に設計されています。 

バー

主な特長

  • 汚染度の高い地域でもメンテナンス フリーで長寿命を実現
  • 屋外用途でも劣化しない材料、際立った UV 安定性
  • あらゆる湿気および汚染を遮断
  • 耐圧潰性芯線によって手荒な取り扱いによる圧潰を防止
  • 限られたスペースでも簡単に取り付け可能
  • 少数のキットで幅広いサイズのワイヤに対応
バー
バー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE の Raychem TFT-E と Raychem TFT-R の主な違いは何ですか? 

回答: 当社の Raychem TFT 常温収縮結線製品には、ボディが灰色のものと赤色のものがあります。どちらのボディも Raychem 特殊配合シリコンでできています。 

 

その他の FAQ については、こちらをご覧ください

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 保管期限  3 年

  • 据え付け技術  常温適用, 常温収縮

  • ケーブル シールドの構造  なし, テープ

構成の特徴

  • 線心数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 15, ≤ 35, ≤ 5, ≤ 25, ≤ 8

ボディの特徴

  • 絶縁材  プラスチック

  • シェッド数  3, 5, 8

寸法

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1 – 500,

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 16 – 28, 13 – 20, 22 – 37, 38 – 56, 27 – 43, 16.5 – 27

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) 1.06 – 1.7, .64 – 1.09, .53 – .8, .65 – 1.062, .85 – 1.45, 1.49 – 2.2

  • 長さ (取り付け済み) (mm) 266.7, 292.1, 381, 635

  • 長さ (取り付け済み) (in) 10.5, 11.5, 15, 25

  • 対応している導線径レンジ (mm) 20.57 – 32.76, 7.36 – 14.73, 4.67 – 7.36, 29.21 – 32.76, 10.66 – 14.73, 10.66 – 20.57, 17.27 – 25.4, 14.73 – 25.4, 8.38 – 11.93, 20.57 – 25.4, 13.46 – 20.57, 14.73 – 20.57, 25.4 – 32.76, 7.36 – 11.68

  • 対応している導線径レンジ (in) 1 – 1.29, .58 – .81, 1.15 – 1.29, .81 – 1.29, .81 – 1, .58 – 1, .18 – .29, .33 – .47, .42 – .58, .29 – .46, .42 – .81, .29 – .58, .68 – 1, .53 – .81

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 40

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内, 屋外

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  HD CENELEC 629.1, IEEE 48

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • 施工手順書  英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-TFT-R

関連資料

データ シート/カタログ ページ