製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート ワイヤ タイプに対応
より線
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
プラグ
-
接続タイプ
電線対電線
-
コネクタ シェルのサイズ
09
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
1
-
コンタクト オプション
取り付け済み
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法
結線処理済みフライング リード
機械的アタッチメント
-
取り付けハードウェア
ハードウェアなし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
アルミニウム
-
ピッチ
.64 mm [ .025 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]