製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
トルク センサのタイプ
ダイナミック トルク センサ
電気的特性
-
フル スケール レンジ (Nm)
20, 100, 300
-
フル スケール レンジ (lbf)
16, 80, 240
-
供給電圧 (VDC)
1 – 10
使用条件
-
使用温度範囲
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
-
精度 (% of FS)
±.25
動作/用途
-
回転速度 (RPM)
1000 – 3000
-
出力信号のタイプ
±2 mV/V