製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
トルク センサのタイプ
ダイナミック トルク センサ
電気的特性
-
フル スケール レンジ (Nm)
20, 50, 100, 150, 200, 750
-
フル スケール レンジ (lbf)
16, 40, 80, 120, 160, 600
-
供給電圧 (VDC)
1 – 10, 10 – 30, -15 – 15
使用条件
-
使用温度範囲
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
-
精度 (% of FS)
±.25
動作/用途
-
回転速度 (RPM)
1250 – 3000
-
出力信号のタイプ
±2 mV/V, ±2 V, ±5 V