この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

頑丈な設計により、最大 2000 rpm で回転する構成部品の双方向トルクを正確に測定できます。オプションで、高レベル電圧出力用に増幅器を組み込むことができます。 信号の増幅は、スリップ リング アセンブリを経由して伝送の前に実行されるため、端子から発生するノイズが削減されます。また、トランスデューサのセンシング素子を測定対象のトルクをかけて端子に直接配置することで、端子の残留ドラグ トルクを削減することもできます。

TE は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。

また、お客様のニーズに応えるため、完成されたターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。

特長

  • キー付きシャフト結合
  • ±0.05 ~ ±2 Nm (±0.04 ~ ±1.6 lbf.ft) のレンジ
  • 機械的防止機構内蔵
  • アルミニウム
  • ケーブル グランドまたはコネクタ出力
  • ご要望により、増幅器を内蔵可能
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • トルク センサのタイプ  ダイナミック トルク センサ

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Nm) .05 – 2

  • フル スケール レンジ (lbf) .04 – 1.6

  • 供給電圧 (VDC) 10, 15, 10 – 30

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.25

動作/用途

  • 回転速度 (RPM) 2000

  • 出力信号のタイプ  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

その他

  • 荷重方向  反時計回り, 時計回り

参照番号

  • TE用番号 CAT-TOR0003

関連資料

データ シート/カタログ ページ