この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

無接点の供給電圧伝送と信号の測定により、低摩耗でスリップ リングの保守が不要な連続動作を実現します。 CD1140 には、オプションの速度検知または角度検知 (いずれか一方のみ) も用意されています。 

TE は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。

また、お客様のニーズに応えるため、完全なターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。

特長

  • 非接触伝送
  • キー付きシャフト結合
  • ±0.02 ~ ±20,000 Nm (±0.015 ~ ±16,000 lbf.ft) のレンジ
  • ステンレス鋼またはアルミニウム
  • 内蔵増幅器
  • 高精度
  • 低い慣性モーメント
  • スモール アウトライン
  • 速度検知および角度検知 (オプション)
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • トルク センサのタイプ  無接点トルク センサ

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Nm) .02 – 20000

  • フル スケール レンジ (lbf) .015 – 16000

  • 供給電圧 (VDC) 12

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.1

動作/用途

  • 回転速度 (RPM) 4000 – 20000

  • 出力信号のタイプ  ±10 V

その他

  • 荷重方向  反時計回り, 時計回り

参照番号

  • TE用番号 CAT-TOR0004

関連資料
利用できるドキュメントはありません。