この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

センシング素子はホイートストン ブリッジ構成の薄層ひずみゲージに基づいており、温度安定性に優れています。 オプションで、高レベル出力用に増幅器を組み込むことができます。中間レンジは追加費用なしで使用できます。TE は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、お客様と協力しながらセンサを特定の用途や試験環境に合わせて設計またはカスタマイズする業務を請け負っています。また、お客様のニーズに応えるため、完全なターンキー システムもご用意しています。適切に構成されたコンポーネント (センサ、電源、増幅器、デジタル ディスプレイ) がキャリブレーション済みの状態でお手元に届き、すぐに使用できます。

利点

  • 正方形オス カップリング
  • ±5 ~ ±7,000 Nm (±4 ~ ±5,600 lbf. ft)
    のレンジ
  • ステンレス鋼
  • ケーブル グランドまたはコネクタ出力
  • ご要望により、増幅器を内蔵可能
  • スタティック用途に適合
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • トルク センサのタイプ  スタティック トルク センサ

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Nm) 5, 15, 20, 50, 100, 160, 300, 800, 5000

  • フル スケール レンジ (lbf) 4, 12, 16, 40, 80, 128, 240, 640, 4000

  • 供給電圧 (VDC) 1 – 10, 10 – 30, -15 – 15

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.25

動作/用途

  • 回転速度 (RPM) スタティック

  • 出力信号のタイプ  ±2 mV/V, ±2 V, ±5 V

その他

  • 荷重方向  反時計回り, 時計回り

参照番号

  • TE用番号 CAT-TOR0005

関連資料

データ シート/カタログ ページ