この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

無接点の供給電圧伝送と信号の測定により、低摩耗で保守が不要な連続動作を実現します。 CD9515 はオプションで速度検知も利用できます。組み込みの測定増幅器は 11.5 ~ 30 Vdc で提供され、0 ~ ±5V のアナログ信号、10mA ±8mA の電流を出力します。広範囲の供給電圧によって、トランスデューサは PLC で直接動作します。このトランスデューサは、特別に設計されたカップリングのみで使用する必要があります。

特長

  • フル スケール レンジ 5 ~ 1000 N.m
  • 幅広い入力電圧レンジ
  • 電流および電圧出力
  • スモール アウトライン
  • 測定精度: ≤0.5% フル スケール
  • 速度検知 (オプション)
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • トルク センサのタイプ  無接点トルク センサ

電気的特性

  • フル スケール レンジ (Nm) 5 – 1000

  • 供給電圧 (VDC) 11.5 – 30

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]

  • 精度 (% of FS) ±.3

動作/用途

  • 回転速度 (RPM) 9000 – 22000

  • 出力信号のタイプ  ±5 V

その他

  • CTR でのゼロ シフト (%FS/°C) ±2.5/50

  • 感度シフト (%FS/°C) ±1/50

  • 荷重方向  反時計回り, 時計回り

参照番号

  • TE用番号 CAT-TOR0010

関連資料

製品規格