この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用コンタクタ

構成の特徴

  • 極の端子数  3

  • 接点配置  3PST, 3PST-NO, 3PST-NO-DB, 3 フォーム A 3PST-NO

電気的特性

  • 端子の定格電流 (A) 50, 60, 70, 75, 110, 130, 175, 200, 240, 250, 260, 275, 350, 500, 800

  • コイル定格電圧 (VDC) 28, 32, 38

ボディの特徴

  • エンクロージャのタイプ  環境的密閉構造

結線の特徴

  • 補助結線およびコネクタのタイプ  6-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A スタッド, ワイヤ コネクタ

  • 主結線およびコネクタのタイプ  1/4-28 UNF-2A, 1/4-28 UNF-2A スタッド, 10-32 UNF-2A スタッド, 3/8-24 UNF-2A スタッド, 8-32 UNC-2A スタッド

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  6-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A スタッド, コネクタ

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント

動作/用途

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  ラッチ機能

参照番号

  • TE用番号 CAT-TPST-AC-CONT

関連資料

データ シート/カタログ ページ