この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
RoadTrax BL Piezo トラフィック センサは、クラス I センサ (無停止検量) としても、クラス II センサ (カウント、分類、高速料金所、赤信号カメラ用など) としてもご利用いただけます。

センサの独自の構造により、道路のプロファイルに適合するように、柔軟な形式で道路に直接取り付けることができます。 センサのフラットな構造により、道路のカーブ、隣接するレーン、接近する車両の頭部波によって生じる道路上のノイズを独自に排除します。道路の切り込みが小さいため、道路の損傷が最小限に抑えられ、迅速な取り付けが可能になり、取り付けに使用する地面の面積が縮小します。RoadTrax BL センサは、無停止検量に必要な最高水準の均質性を実現するクラス I センサとしても、カウント、分類、高速料金所、速度検知、赤信号カメラ用として費用対効果の高いクラス II センサとしても利用できます。

  1. RoadTrax BL トラフィック センサ (英語)

TE の RoadTrax BL 車軸センサは、道路交通の動的な監視に適した独自の PVDF (圧電) ケーブルを備えています。正確な速度検知と分類が可能で、堅牢性、低コスト、設置しやすさを兼ね備え、SN 比が高いこのセンサは、計り知れない価値をもたらします。

製品の特長

  • 信号の強さ
  • 扱いやすさ
  • 取り付けやすさ
  • 品質
  • 耐久性
  • 優れた受動ケーブル
  • 汎用性
  • カストマー サポート
BL Traffic Roadtrax のインフォグラフィック
オレンジ色罫線

主な仕様

  • 中心導体: 16 ゲージ、フラット、編組、銀めっき銅線
  • 圧電材料: スパイラル ラッピング PVDF 圧電フィルム、公称圧電係数 34 pC/N
  • 外装シース: 0.016 インチ厚の真ちゅう、CDA-260、ASTM B587-88
  • 最終寸法: 0.260 インチ幅 × 0.063 インチ厚、0.005 インチ
  • 受動信号ケーブル: RG 58 タイプ、地下/直接埋設定格の外部ジャケット。ケーブルの外径は 0.187 インチ (4.75 mm) です。ケーブルの公称静電容量は 27 pF/フィート (89 pF/m) です。
  • ブラケット: 3/4 インチ (小型) ブラケットと 1 インチ (大型) ブラケットの 2 サイズの取り付けブラケットがセンサに付属しています。センサの長さ 6 インチ (150 mm) ごとに、小型ブラケット 1 つと大型ブラケット 1 つが取り付けられています。
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ クラス  クラス I, クラス II

  • トラフィック センサのタイプ  圧電トラフィック センサ

寸法

  • 製品長さ (m) 3.5

  • 製品長さ (ft) 6, 8, 10, 11, 12

  • ケーブル長 (m) 50

  • ケーブル長 (ft) 100, 150, 200, 250, 300

参照番号

  • TE用番号 CAT-TRA0001

関連資料

データ シート/カタログ ページ