この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
QL WIM センサでは、重量物運搬車の重量を、無停止の交通条件下で正確に測定できます。

製品の特長

  • 水晶センシング技術
  • 高感度、電荷出力
  • センサ高さが低いので、舗装道路への取り付けが容易です。
  • 低速から高速まで測定可能
  • 広範な重量測定範囲
  • 低い温度係数 
  • 高い測定精度、長期に渡る安定性と均質性
  • 堅牢な機械構造

適用事例

  • Weigh-in-Motion 車両重量測定
  • ブリッジ保護
  • Direct weight enforcement(自動重量測定制度)
  • 舗装道路設計 
  • Toll plaza weighing(料金所の重量測定)
  • 交通流監視
  • 重量超過の事前選択
  • Overweight enforcement (超過重量測定制度)
  • 舗装道路の設計と管理のためのトラフィックデータ収集

認証

QL WIM センサは、EU, COST 323 A (5)、American ASTM 1318-09 Type III および Chinese GB/T 21296-2007 の要件を満たしています。中速度走行の重量超過車両の事前選択および料金所の重量測定における使用を想定しています。チャージ型増幅器および信号処理システムと組み合わせることで、5 km/h から 200 km/h の速度車両の正確な測定が可能です。

 

メモ: 最終的なシステム性能 (重量測定の正確さ、速度範囲) は、舗装状態、取り付け品質、WIM システムのアルゴリズム、その他の変数に依存します。

FAQ
  • QL 水晶 Weigh-In-Motion センサ (QL WIM) の道路上での寿命はどのくらいですか?

QL 水晶 WIM センサは道路上での長寿命を念頭に設計されています。 センサの設計の際に、コンピュータによる有限要素解析をアルミニウム断面に実行し、最も過酷かつ、繰り返される負荷に対して、構造のどの部分も材料の塑性限界を超えないことを確認しています。 また、センサの設計および構造に使用された部品には、確固とした実績があります。 センサは、電気的干渉からの保護や避雷のため、完全にシールドされています。 どのロード センサにも言えることですが、センサの寿命は道路の品質の影響を受けます。 QL 水晶 Weigh-In-Motion センサを取り付ける道路部分は、ASTM 1318-09 or COST 323 設計ガイドに準拠している必要があります。

 

  • どのような電子インタフェースが必要ですか?

QL 水晶 Weigh-In-Motion センサは、ピエゾ インタフェース カードを備えた市販の WIM システムとともに使用することを想定しています。QL は電荷を発生し、通常は次にデジタル化され、車軸と車両の重量を分析します。 QL は、市場の他のセンサと同様、負方向の信号を出力します。

 

 

  • QL 水晶 Weigh-In-Motion センサは、アスファルトまたはコンクリートに取り付けることができますか?

QL WIM センサは、アスファルトまたはコンクリート (ポルトランド セメント) に取り付けることができます。 ポルトランド セメントの設計上の寿命は、通常アスファルトの道路よりも長くなっています。 このため、通常 QL WIM センサは、ポルトランド セメントの道路に取り付けることが推奨されます。しかし、多くは、アスファルトの道路に取り付けられます。 センサは、ひび割れや接合部のない、よい状態の道路に取り付けることが非常に重要です。 また、想定される負荷に持続的に耐えうる厚みが必要です。 また ASTM/COST 323 ガイドラインに従って、センサの取り付け前、および取り付け後において道路はなめらかで平坦である必要があります。

 

  • QL 水晶 Weigh-In-Motion センサには、取り付け用グラウトが用意されていますか?

取り付け用のグラウトは TE Connectivity でお求めいただけます。 特別仕様のエポキシがキットとして販売されています。 キットは 1 つのセンサの取り付けに十分です。キットには次の 3 つから構成されています – 樹脂、 硬化剤、およびシリカ充填剤。 各センサには取り付け方法説明書が付属していますが、キットにも使用説明書が含まれています。 エポキシは、説明書にあるように、混合用ヘラおよび電気ドリルを使用して混合します。 エポキシはカット部分や前もって準備されたスロットに一部を流し込み、その後、側面に塗り付けます。 センサをスロットに差し込み、さらにエポキシを追加します。

     

  • QL 水晶 Weigh-In-Motion は ASTM または COST 323 の精度を満たしていますか?

QL 水晶 WIM センサで実現できる精度は、使用するセンサの数、 構成、使用する WIM システム、および道路品質など、さまざまな要素に依存します。 実世界の高速道路で使用される QL センサは、ASTM 1318-09 III および COST 323 A(5) を満たしています。

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • トラフィック センサのタイプ  クオーツ WIM センサ

寸法

  • 製品長さ (m) .5, 1, 1.5, 1.75, 2

  • 製品長さ (ft) 1.64, 3.28, 4.92, 5.74, 6.56

  • ケーブル長 (m) 40, 100

  • ケーブル長 (ft) 131.24, 328.1

参照番号

  • TE用番号 CAT-TRA0009

関連資料
利用できるドキュメントはありません。