この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な特長

シート位置センサ

  • 広い使用温度範囲
  • 迅速な応答時間
  • ASIL A(B)
  • 卓越した長期安定性

アプリケーション

シート位置センサ

  • 高度なデュアル ステージ エアバッグ展開
グレーのバー

極めて信頼性に優れたセンシング技術

このシート位置センサは、信頼性の高い非接触式ホール技術を採用しているため、安全性が重視される用途に適しています。この技術により、接触ベースのシステムによく見られる摩耗がなく、正確な追跡が可能になります。

カスタマイズ可能な設計で汎用性を実現

このセンサは堅牢でカスタマイズ可能な設計を特徴とし、さまざまなシート トラックの設計と取り付け環境にシームレスに適応します。この柔軟性により、幅広い車両モデルや設計に対応できます。

卓越した品質

このセンサはコスト効果を重視した設計になっており、この分野で優れた実績を誇っています。複数の著名な OEM によって実装されており、実際の用途でその品質と信頼性が実証されています。

グレーのバー

お問い合わせ

TE では、自動車工学において正確かつ高品質なセンサが果たす重要な役割を理解しています。当社のソリューションは、高度なエンジニアリング能力と産業用途の知識に基づいて開発されており、最も要求の厳しい技術要件に対応できるようにカスタマイズされています。世界中で、迅速なサービスと既存システムへのシームレスな統合を保証します。性能と信頼性の両方を実現するセンサをお求めなら、ぜひお問い合わせください。当社チームは、カスタマイズされた当社のセンサ ソリューションによってお客様の今後のプロジェクトの成功に貢献する方法についてご相談に応じます。




仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 位置センサ製品タイプ  磁気スイッチ センサ

  • 自動車用センサの技術  ホール

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85

動作/用途

  • 機能領域  ブレーキおよび安全性

参照番号

  • TE用番号 CAT-TRS0017

関連資料

データ シート/カタログ ページ