この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

油圧ブレーキ圧力センサは、ブレーキ ライン内の油圧を継続的に監視し、 重要なデータを電子制御ユニット (ECU) に提供して最適なブレーキ性能を実現します。このセンサは現在のブレーキ システムに不可欠なコンポーネントであり、安全かつ効率的な車両動作を実現するうえで重要な役割を果たしています。

主な特長

  • ひずみゲージ技術
  • 広い使用温度範囲
  • 迅速な応答時間
  • 多用途互換性

用途

  • ABS (アンチロック ブレーキ システム)
  • ESC (電子安定制御)
  • 一体型ブレーキ モジュール
  • 真空ブースター
グレーのバー

耐久性をもたらす設計

このセンサは、TE Connectivity の圧力センサ設計における豊富な経験を活かし、過酷な条件に耐えて動作するように設計されています。アセンブリが損傷するリスクを軽減する設計によって、さまざまな自動車環境において完全性と信頼性を維持します。

高い安定性

ひずみゲージ技術の使用により、このセンサは、高感度、精密測定機能、優れた安定性を実現します。

機能的安全性

機能的安全性 (FuSA) 設計における TE の経験と技能によってパートナーの安全性目標の達成をサポートすることで、これらのセンサが重要なブレーキ用途向けの信頼できる選択肢になっています。

グレーのバー

お問い合わせ

TE では、自動車工学において正確かつ高品質なセンサが果たす重要な役割を理解しています。当社のソリューションは、高度なエンジニアリング能力と産業用途の知識に基づいて開発されており、最も要求の厳しい技術要件に対応できるようにカスタマイズされています。世界中で、迅速なサービスと既存システムへのシームレスな統合を保証します。性能と信頼性の両方を実現するセンサをお求めなら、ぜひお問い合わせください。当社チームは、カスタマイズされた当社のセンサ ソリューションによってお客様の今後のプロジェクトの成功に貢献する方法についてご相談に応じます。




仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  自動車用圧力センサ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 4.75 – 5.25

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 130

動作/用途

  • 機能領域  ブレーキおよび安全性

参照番号

  • TE用番号 CAT-TRS0023

関連資料

データ シート/カタログ ページ