この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE Connectivity のプラットフォーム速度センサは、トランスミッション歯車のギア入出力速度を測定する非接触式センサです。 この技術はマグネットを内蔵したホール/GMR に基づいており、強磁性体歯車の速度と方向を検出します。さまざまな長さとコネクタ形状があります。機能的安全性に関する現在の市場要件を満たすため、これらのセンサは最新世代の IC で ASIL B の認定を受けています。当社のプラットフォーム センサは、高温、振動、衝撃、密閉などの要件が求められるパワートレイン用途など、過酷な自動車および商用車環境向けに設計されています。

製品の特長

  • 強磁性体の歯車によるトリガ
  • 方向検出機能を持つ電流インタフェース
  • IP6K9K 気密型コネクタ インタフェース
  • 過酷な環境に耐える堅牢性

特長と利点

  • 非接触式速度センサ
  • 各種の形状オプションを利用可能
  • ASIL B 認定済みの機能的安全性
  • 2 線インタフェースによる診断機能
  • 振動と衝撃が存在する過酷な環境向けの設計
  • 最大 +140°C の使用温度
horizontal-row

お問い合わせ

TE では、自動車工学において正確かつ高品質なセンサが果たす重要な役割を理解しています。当社のソリューションは、高度なエンジニアリング能力と産業用途の知識に基づいて開発されており、最も要求の厳しい技術要件に対応できるようにカスタマイズされています。世界中で、迅速なサービスと既存システムへのシームレスな統合を保証します。性能と信頼性の両方を実現するセンサをお求めなら、ぜひお問い合わせください。当社チームは、カスタマイズされた当社のセンサ ソリューションによってお客様の今後のプロジェクトの成功に貢献する方法についてご相談に応じます。




仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 速度センサ製品タイプ  自動車

動作/用途

  • 機能領域  トランスミッション, ブレーキおよび安全性, 電気モータ

参照番号

  • TE用番号 CAT-TRS0027

関連資料

データ シート/カタログ ページ