製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
産業用ハウジング
-
インタフェース信号のタイプ
アナログ
電気的特性
-
アナログ インタフェース電流 (mA)
4 – 20
-
供給電圧 (VDC)
10 – 30
寸法
-
解像度 (°)
最大 +/- .01
-
測定範囲 (°)
0 – 105, 0 – 45
-
ハウジングの幅 (mm)
最大 120
-
精度 (°)
最大 +/- .5
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
測定原理
ポテンショメーター