製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
-
接続容量
単一
端子の特徴
-
端子の種類
リセプタクル
-
嵌合タブ幅
4.75 mm [ .187 in ]
-
嵌合タブ厚 (mm)
.51, .81
-
嵌合タブ厚 (in)
.02, .032
-
端子の向き
フラグ
-
端子のベース材質
黄銅
-
端子のめっき材質
錫
-
圧着タイプ
F クリンプ, Tab-Lok
-
バレルのタイプ
Open
機械的アタッチメント
-
ワイヤ絶縁サポート
あり
-
嵌合保持のタイプ
へこみ
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
2.79 – 3.81, 1.52 – 2.8, 2.79 – 4.06
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.06 – .11, .11 – .16, .11 – .15
-
端子の材料の厚さ (mm)
.33, .36
-
端子の材料の厚さ (in)
.013, .014
-
製品長さ (mm)
23.11, 23.16
-
製品長さ (in)
.909, .91
-
ワイヤ サイズ (AWG)
18 – 14, 22 – 18
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.82 – 2.08, .32 – .82
使用条件
-
絶縁オプション
完全絶縁
-
使用温度範囲
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0, UL 94V-2
-
認証/規格製品に適合
UL
実装の特徴
-
パッケージ数量
2200, 2400
-
実装方法
被覆除去/リール