製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
-
接続容量
単一
端子の特徴
-
端子の種類
リセプタクル
-
嵌合タブ幅
4.75 mm [ .187 in ]
-
嵌合タブ厚 (mm)
.51, .81
-
嵌合タブ厚 (in)
.02, .032
-
端子の向き
ストレート
-
端子のベース材質
黄銅
-
端子のめっき材質
錫
-
圧着タイプ
F クリンプ
-
バレルのタイプ
Open
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
2.67 – 5.33, 2.29 – 3.3, 2.79 – 4.57
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.09 – .13, .105 – .21, .11 – .18
-
端子の材料の厚さ (mm)
.33, .36
-
端子の材料の厚さ (in)
.013, .014
-
製品長さ (mm)
27.56, 27.61, 28.37
-
製品長さ (in)
1.085, 1.117
-
ワイヤ サイズ (AWG)
20 – 16, 18 – 14, 18 – 16
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.51 – 1.31, .82 – 2.08, .82 – 1.31
使用条件
-
絶縁オプション
完全絶縁
-
使用温度範囲
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0, UL 94V-2
-
認可規格製品に適合
UL E66717
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
実装の特徴
-
パッケージ数量
2000, 2500
-
実装方法
被覆除去/リール