この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 挿入力 

構成の特徴

  • ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性  ディスクリート ワイヤ

  • 接続容量  単一

電気的特性

  • 定格電圧 (V) 600

ボディの特徴

  • 絶縁材  ナイロン

端子の特徴

  • 端子の種類  リセプタクル

  • 嵌合タブ幅  6.35 mm [ .25 in ]

  • 嵌合タブ厚  .81 mm [ .032 in ]

  • 端子の向き  ストレート

  • 端子のベース材質  黄銅

  • 端子のめっき材質  無めっき

  • 圧着タイプ  F クリンプ

  • バレルのタイプ  Open

結線の特徴

  • 製品の結線先  ワイヤ&ケーブル

機械的アタッチメント

  • ワイヤ絶縁サポート  あり

  • 嵌合保持のタイプ  へこみ

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 3.05 – 4.32, 2.79 – 4.57, 2.29 – 3.3, 2.79 – 4.32, 3 – 4.3

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .11 – .17, .09 – .13, .12 – .17, .11 – .18

  • 端子の材料の厚さ  .41 mm [ .016 in ]

  • 製品長さ (mm) 33.53, 34.67, 34.7, 34.86

  • 製品長さ (in) 1.32, 1.365, 1.366, 1.37

  • ワイヤ サイズ (AWG) 18 – 14, 22 – 18

  • ワイヤ サイズ (mm²) .82 – 2.08, .32 – .82, .2 – .8, .8 – 2

  • ワイヤ サイズ (CMA) 1624 – 4107

使用条件

  • 絶縁オプション  完全絶縁

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0, UL 94V-2

  • 認可規格製品に適合  UL E66717

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

実装の特徴

  • パッケージ数量  2000, 8000

  • 実装方法  被覆除去/リール

その他

  • バレルの色  ナチュラル, 白

参照番号

  • TE用番号 CAT-UL8-2502

関連資料
利用できるドキュメントはありません。