製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
構成の特徴
-
ワイヤ/ケーブルのタイプとの互換性
ディスクリート ワイヤ
-
接続容量
単一
端子の特徴
-
端子の種類
リセプタクル
-
嵌合タブ幅
6.35 mm [ .25 in ]
-
嵌合タブ厚
.81 mm [ .032 in ]
-
端子の向き
フラグ
-
端子のベース材質
黄銅
-
端子のめっき材質
錫
-
圧着タイプ
F クリンプ, Tab-Lok
-
バレルのタイプ
Open
機械的アタッチメント
-
ワイヤ絶縁サポート
あり
-
嵌合保持のタイプ
へこみ
寸法
-
適合する絶縁直径範囲 (mm)
2.79 – 4.06, 1.27 – 2.54
-
適合する絶縁直径範囲 (in)
.05 – .1, .11 – .16
-
端子の材料の厚さ
.41 mm [ .016 in ]
-
製品長さ (mm)
22.99, 23.03
-
製品長さ (in)
.905
-
ワイヤ サイズ (AWG)
20, 18 – 14, 22 – 18
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.51, .82 – 2.08, .32 – .82
使用条件
-
絶縁オプション
完全絶縁
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 105, -40 – 150
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 302, -40 – 221
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0, UL 94V-2
-
認可規格製品に適合
UL E66717
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
実装の特徴
-
パッケージ数量
1800, 7200
-
実装方法
被覆除去/リール