この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

製品の特長

  • 実績ある超音波技術とコンパクトな電子機器の組み合わせ
  • 空気を含む液体における高性能
  • コスト効率に優れた設計、狭いスペース、電子光学・機械式フロート スイッチの直接交換に最適

標準機能 

  • 最大 250 PSIG (1,724 Kpa) の高圧力
  • 出力: リレー出力、0.5 A SPST (ノーマル オープン)
  • 可動部品がなく、取り付けが簡単
  • DC 5 ~ 30 V 入力
  • 高性能デジタル フィルタ技術搭載

オプション機能

  • 入力電力 3.3 V
  • 電解研磨
  • 最大 500 PSIG (3,447 Kpa) の高圧力
  • ノーマル クローズ リレーまたは電力ループ出力、湿式 20±1 mA、乾式 4±1 mA
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 超音波センサのタイプ  ポイント液面レベル センサ

  • 超音波センサのスタイル  ギャップ

電気的特性

  • 出力のタイプ  30 V、3 W リレー

  • 入力電圧 (VDC) 5 – 30

寸法

  • ケーブル長 (m) .31, 1.22, 3.05, 6.1

  • ケーブル長 (ft) 1, 4, 10, 20

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

動作/用途

  • 圧力 (psi) 250

  • 作動点/センシング範囲  .25 インチ

その他

  • ポート フィッティング  1/2 NPT, 1/4 NPT

参照番号

  • TE用番号 CAT-ULT0001

関連資料

データ シート/カタログ ページ