製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
超音波センサのタイプ
ポイント液面レベル センサ
-
超音波センサのスタイル
ギャップ
電気的特性
-
出力のタイプ
アナログ 4 ~ 20 mA 電力ループ
-
入力電圧 (VDC)
5 – 30
寸法
-
ケーブル長 (m)
.31, 1.22, 3.05, 6.1
-
ケーブル長 (ft)
1, 4, 10, 20
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]
動作/用途
-
圧力 (psi)
250
-
作動点/センシング範囲
.25 インチ
その他
-
ポート フィッティング
1/2 NPT, 1/4 NPT