この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

LL-10 は、実績のある超音波技術と、半導体を組み込んだ電子機器を採用しています。 Solid State Float™ はほぼすべての液体で信頼できる動作を実現し、機械式フロート設計では避けることのできない機械寿命によるエラーをなくすことができます。エポキシ樹脂で完全防水された電子機器と超音波センシング技術を組み合わせた Solid State Float™ は、長年にわたりメンテナンス フリーでお使いいただけます。

特長

  • 最大 1000 PSIG (6895 Kpa) の高圧に対応
  • 出力: リレー出力、1 A SPDT (ノーマル オープン)
  • 可動部分がなく、据え付けが容易
  • 5 ~ 30 VDC 入力
  • デジタル フィルタ技術により、性能が向上

オプション機能

  • 電解研磨
  • 最高 212 °C (100 °F) の動作温度
  • 電力ループ出力、4 ~ 20 mA

用途

  • ポンプ保護
  • 貯蔵タンク
  • コンプレッサ
  • 医療用・ラボ用機器
  • 油圧供給ライン
  • 油膜検知
  • 冷却液貯留槽
  • ボイラ止水
  • 下水管システム
  • パイプライン
  • 油圧・潤滑油貯留槽
  • 冷却装置
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 超音波センサのタイプ  ポイント液面レベル センサ

  • 超音波センサのスタイル  チップ

電気的特性

  • 出力のタイプ  1 A SPDT

  • 入力電圧 (VDC) 5 – 30

寸法

  • ケーブル長 (m) .31, 1.22, 3.05, 6.1

  • ケーブル長 (ft) 1, 4, 10, 20

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 80 °C [ -22 – 176 °F ]

動作/用途

  • 圧力 (psi) 1000

  • 作動点/センシング範囲  12 インチ, 18 インチ, 2.25 インチ, 24 インチ, 6 インチ

その他

  • ポート フィッティング  3/4 NPT

参照番号

  • TE用番号 CAT-ULT0003

関連資料

データ シート/カタログ ページ