この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

MEAS ML シリーズ高精度マイクロ測定システムは、これまで超音波センサを利用できなかった用途にも適合するように、超小型センサ (VSS) 技術を採用しています。 このセンサは従来よりサイズが小さいため、自動サンプラ、ロボット サンプラ、滴定装置、マイクロサンプリング機器、試験管ラックなどで使用できます。ML システムは、非接触によるマルチポイントの超音波測定を ± 0.0075 インチ (± 0.19 mm) の精度で高速に行います。シリアル ポートを通じてさまざまな動作設定をプログラミングできるため、用途に合わせてカスタマイズできます。出力は 4 ~ 20 mA、DC 0 ~10 V、RS-232 の中から選択できます。超音波には他のシステムより優れたメリットが多数あります。たとえば、超音波による測定は液体の色 (または色がないこと) による影響を受けず、液体と物理的に接触しないことから試料の攪乱が起こりません。

特長

  • 動作範囲: 0.5 ~ 5 インチ (12.7 ~ 127 mm)
  • 容器/チューブ開口部 (直径) 1/8 インチ (3.2 mm)
  • 非接触型の超音波動作によってサンプル媒体の汚染を防止し、高いシステム スループットを維持
  • 校正不要、特殊な据付要件なし
  • パソコン互換
  • 測定結果が液体の色・濃度・不透明度による影響を受けない
  • 高速応答時間 - プログラミング可能
  • 標準精度 ±0.0075 インチ (±0.19 mm)

用途

  • 接着剤塗布
  • 自動サンプラ
  • ボトル充填
  • 寸法倣い加工
  • ドラム/トート水位
  • 充填状況確認
  • 装置の心振れ
  • 材料厚さ
  • ロボット アーム位置
  • 形状/倣い加工
  • バルブ/工具位置
  • ウエファ計数
  • ウエファの倣い加工
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 超音波センサのタイプ  マイクロ測定レベルおよび距離トランスミッタ

  • 超音波センサのスタイル  空間の連続トランスミッタ

電気的特性

  • 入力電圧 (VDC) 24

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 70 °C [ -4 – 158 °F ]

動作/用途

  • 作動点/センシング範囲  .5 ~ 5 インチ

参照番号

  • TE用番号 CAT-ULT0011

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格