• 防水性  いいえ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  電線対基板, 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板, ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  4, 9, 15

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 端子のベース材質  ベリリウム銅

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

  • コンタクト オプション  取り付け済み

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  結線処理済みフライング リード

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング), ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ  .64 mm [ .025 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal, 電源

参照番号

  • TE用番号 CAT-USS-PLUG

関連資料

データ シート/カタログ ページ