この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケージのタイプ  単一

  • フォーム ファクター  XFP

  • プラガブル I/O 製品タイプ  ケージ アセンブリ

  • 防水性  はい

構成の特徴

  • ポート数  1

  • ポート マトリックス構成  1 x 1

電気的特性

  • データ レート (最大) (Gb/s) 10

ボディの特徴

  • ヒート シンク高クラス  PCI, SAN, カスタム, ネットワーキング, ネットワーキング トール

  • ヒート シンクのスタイル  ピン, ブレード, フィン

  • ヒート シンク高 (in) .256

  • ケージのめっき材料 

  • 一次製品の材料  アルミニウム

  • ヒート シンク高  6.5 mm [ .256 in ]

  • ヒート シンク仕上げ  ニッケル, 無電解ニッケル, 陽極酸化処理済み、黒

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • 端子の定格電流 (最大) (A) .5

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルーホール - 圧入

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 2.05

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .08, .081

機械的アタッチメント

  • 基板 取り付けスタイル  スルーホール - 圧入, 両面 (胴部対胴部)

ハウジングの特徴

  • ケージの材料  ニッケル銀合金, 銅合金

  • ハウジングの材料  LCP

寸法

  • 製品幅 (mm) 21.7, 22, 64.03

  • 製品幅 (mm) 21.7, 22, 64.03

  • 製品幅 (in) .854, 2.52

  • 製品長さ (mm) 21.7, 64.03, 65.53, 75.5

  • 製品長さ (in) .854, 2.58

  • 製品長さ (in) .854, 2.58

使用条件

  • 使用温度範囲  -10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]

動作/用途

  • ヒート シンク互換  いいえ, はい

  • 回路用途  Signal

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

実装の特徴

  • 実装方法  Tray, ボックスおよびトレイ

その他

  • 付属ライトパイプ  いいえ

  • EMI 抑制機能タイプ  エラストマ材ガスケット

参照番号

  • TE用番号 CAT-X29-C1171XN

関連資料
利用できるドキュメントはありません。