この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 接続タイプ  基板対基板

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  24, 30, 96, 192

  • 列数  4, 5

  • 列数  6, 24, 48

ボディの特徴

  • 一次製品色  自然色

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整のタイプ  極性

  • 嵌合調整  あり

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ  2 mm [ .078 in ]

  • ハウジングの材料  LCP

寸法

  • コネクタ長 (mm) 11.88, 47.88, 95.88

  • コネクタ長 (in) .464, 1.88, 3.77

  • コネクタの高さ  17.1 mm [ .673 in ]

  • 列間スペーシング  2 mm [ .078 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

実装の特徴

  • 実装方法  Tube, パッケージ

参照番号

  • TE用番号 CAT-Z1-F9892

関連資料
利用できるドキュメントはありません。