この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用パワー リレー

構成の特徴

  • コイルの特殊な特徴  UL コイル絶縁クラス F

  • 極の端子数  1

  • 接点配置  1 フォーム A SPST-NO

電気的特性

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 2000

  • コイル抵抗 (Ω) 60.75 – 74.25, 1728 – 2112, 432 – 528, 108 – 132

  • 端子の制限連続電流 (A) 32

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  1000mA @ 5VDC

  • 絶縁の初期抵抗 (MΩ) 1000

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 277

  • 端子の制限遮断電流 (A) 16

  • コイル電流 (A) .025, .05, .1, .133

  • 端子の制限投入電流 (A) 16

  • 端子の定格電流 (A) 32

  • コイル定格電圧 (VDC) 9, 12, 24, 48

  • 端子の定格電圧 (VAC) 277

  • コイル電力定格 DC (W) 1.2

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 4000

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 製品重量  16 g [ .564 oz ]

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付け

端子の特徴

  • 端子の材質  AgSnO2

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  ボード マウント

寸法

  • 製品幅  16 mm [ .629 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス  3 mm [ .118 in ]

  • 製品高さ  20.6 mm [ .811 in ]

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ  5 mm [ .197 in ]

  • 製品長さ  21.5 mm [ .846 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • 保護の環境カテゴリ  RTII

  • 環境気温 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

動作/用途

  • はんだプロセス  流動はんだ付け

  • 電流のタイプ  DC

  • コイル磁気システム  単安定

実装の特徴

  • 実装方法  トレイ/箱

その他

  • 環境気温のクラス (°C) 95 – 105

  • コイル電力定格のクラス (W) 1.1 – 1.3

  • 端子電流のクラス (A) 16 – 32

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 21.1 – 21.9

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 15.6 – 16.4

参照番号

  • TE用番号 CAT-Z30-T91

関連資料

データ シート/カタログ ページ