製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
リレーおよびコンタクタのタイプ
汎用パワー リレー
構成の特徴
-
端子の特殊な特徴
単一端子
-
コイルの特殊な特徴
UL コイル絶縁クラス F
-
極の端子数
2
-
接点配置
2 フォーム A DPST-NO
電気的特性
-
開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1500
-
コイル抵抗 (Ω)
86, 344, 345, 886, 1390
-
隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
1500
-
端子の制限連続電流 (A)
45, 50
-
端子のスイッチング負荷 (最小)
500mA @ 12V
-
絶縁の初期抵抗 (MΩ)
1000
-
端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC)
600
-
端子の制限遮断電流 (A)
50, 70
-
コイル電流 (A)
.035, .07, .13, .14
-
コイル電力定格 AC (VA)
4
-
端子の制限投入電流 (A)
50
-
端子の定格電流 (A)
45, 50
-
コイル定格電圧 (VAC)
120
-
コイル定格電圧 (VDC)
12, 24, 48
-
端子の定格電圧 (VAC)
277
-
コイル電力定格 DC (W)
1.7
-
コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms)
4000
ボディの特徴
-
一次製品色
自然色
-
製品重量 (g)
81, 81.35, 86
-
エンクロージャのタイプ
耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能, 防塵
結線の特徴
-
主結線およびコネクタのタイプ
はんだピン, クイック コネクト端子
-
コイル結線およびコネクタのタイプ
はんだピン, クイック コネクト端子
機械的アタッチメント
-
製品取り付け特徴のタイプ
取り付け溝付きフランジ
-
製品のマウントのタイプ
パネル マウント, ボード マウント
寸法
-
製品幅
34.54 mm [ 1.36 in ]
-
製品高さ (mm)
26.42, 30.73
-
製品高さ (in)
1.04, 1.21
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (mm)
8
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ (in)
.31, .315
-
製品長さ (mm)
52.32, 68.58
-
製品長さ (in)
2.05, 2.7
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (mm)
8
-
コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス (in)
.31, .315
使用条件
-
保護の環境カテゴリ
RTI, RTIII
-
使用温度範囲
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
環境気温 (最大)
85 °C [ 185 °F ]
動作/用途
-
耐衝撃性
100G、11 ms
-
電流のタイプ
AC, DC
-
コイル磁気システム
単安定
その他
-
環境気温のクラス (°C)
70 – 85
-
コイル電力定格のクラス
0 – 1.7 W [ 3 – 4 VA ]
-
端子電流のクラス (A)
30 – 50, 0 – 50, 0 – 3
-
長さのクラス (メカニカル) (mm)
50 – 60, 60-7
-
幅のクラス (メカニカル) (mm)
30 – 40