この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用パワー リレー

構成の特徴

  • コイルの特殊な特徴  UL コイル絶縁クラス F, ダイオード整流

  • 極の端子数  1

  • 接点配置  1 フォーム A SPST-NO, 1 フォーム C SPDT-CO

電気的特性

  • 開端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1000

  • 端子の制限短時間電流 (A) 6

  • コイル抵抗 (Ω) 147, 848, 3390, 10600, 20500

  • 隣接する端子間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 1000

  • 端子の制限連続電流 (A) 6, 10

  • 端子のスイッチング負荷 (最小)  100mA @ 12V

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VAC) 400

  • 端子の制限遮断電流 (A) 6

  • 端子の制限投入電流 (A) 10

  • 端子の定格電流 (A) 6

  • コイル定格電圧 (VAC) 230

  • コイル定格電圧 (VDC) 5, 12, 24, 48, 60

  • 端子の定格電圧 (VAC) 240, 250

  • コイル電力定格 DC (W) .17, .176, .184, .217, .22

  • コンタクト/コイル間の絶縁初期耐圧 (Vrms) 4000

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 6, 32

  • 製品重量 (oz) .2116, 1.129

  • エンクロージャのタイプ  耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能, 防塵

端子の特徴

  • 端子の材質  AgNi90/10, AgSnO, AgSnO2

  • 端子のめっき材質 

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  ねじ込み端子, はんだピン, ソケット ピン

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  ねじ込み端子, はんだピン, ソケット ピン

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  DIN レール, ソケット マウント, ボード マウント

寸法

  • 製品幅 (mm) 5, 6.2

  • 製品幅 (in) .196, .24

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス  6 mm [ .236 in ]

  • 製品高さ (mm) 15, 94

  • 製品高さ (in) .59, 3.7

  • コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ  8 mm [ .315 in ]

  • 製品長さ (mm) 28, 80

  • 製品長さ (in) 1.1, 3.14

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 55, -40 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 131, -40 – 185

  • 保護の環境カテゴリ  RTI, RTIII

  • 環境気温 (最大) (°C) 55, 85

  • 環境気温 (最大) (°F) 131, 185

動作/用途

  • はんだプロセス  流動はんだ付け

  • 電流のタイプ  AC, DC

  • コイル磁気システム  単安定

実装の特徴

  • 実装方法  Tube, ボックスおよびカートン, ボックスおよびチューブ, 袋/カートン

その他

  • 環境気温のクラス (°C) 50 – 70, 70 – 85

  • コイル電力定格のクラス (W) .15 – .2, .2 – .3

  • コイル電力定格のクラス (VA) .5 – 1

  • 端子電流のクラス (A) 16

  • 長さのクラス (メカニカル) (mm) 25 – 30

  • 幅のクラス (メカニカル) (mm) 0 – 6, 6 – 8

参照番号

  • TE用番号 CAT-Z35-GPPRM

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格