製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケージのタイプ
ギャング, 単一
-
サーマル アクセサリのタイプを含む
ヒート シンク
-
フォーム ファクター
zSFP+
-
プラガブル I/O 製品タイプ
ケージ アセンブリ
-
防水性
いいえ, はい
構成の特徴
-
光導体のスタイル
標準
-
ポート数
1, 2, 3, 4, 6, 8
-
ポート マトリックス構成
1 x 1, 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4, 1 x 6, 1 x 8
電気的特性
-
データ レート (最大) (Gb/s)
16, 28, 32
ボディの特徴
-
ヒート シンク高クラス
PCI, SAN, カスタム, ネットワーキング ショート, ネットワーキング トール
-
ヒート シンクのスタイル
ピン, フィン
-
ヒート シンク高 (in)
.108
-
ヒート シンク高
2.75 mm [ .108 in ]
-
ヒート シンク仕上げ
無電解ニッケル
端子の特徴
-
端子嵌合面のめっき仕様
金 (Au)
-
端子の下地めっきの材料
ニッケル
-
端子の定格電流 (最大) (A)
.5
-
テールのめっき材質
金
-
PCB 端子結線面のめっき材料
金, 金フラッシュめっき
結線の特徴
-
PCB に対する結線方法
スルーホール - 圧入
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
2.05, 3
-
結線ポストとテールの長さ (in)
.071, .081, .118
-
結線ポストとテールの長さ (mm)
2.05, 3
寸法
-
基板厚 (推奨) (mm)
1.5, 2.25, 3
-
基板厚 (推奨) (in)
.059, .089, .118
-
基板厚 (推奨) (mm)
1.5, 2.25, 3
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 85, -55 – 105
-
使用温度範囲 (°F)
-67 – 221, -40 – 185
動作/用途
-
ヒート シンク互換
いいえ, はい
-
プラガブル I/O 用途
EMI Enhanced, SFP+, zSFP+ Thermally Enhanced
-
回路用途
Signal
その他
-
付属ライトパイプ
いいえ, はい
-
EMI 抑制機能タイプ
内部/外部 EMI スプリング