認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
構成の特徴
-
デジタル入力の数 :
1
-
リレー出力の数 :
2
-
リレー出力構成 :
1 つの NO コンタクトを備えた 1 つのリレー, すべての障害メッセージに関する 1 つの NC コンタクト
-
フィーダの数 :
1
-
構成方法 :
フロント パネル背面の DIP スイッチ
電気的特性
-
電源タイプ :
バッテリー
-
供給電圧 (V):
24 – 230
寸法
-
ケースの高さ :
82 mm [ 3.23 in ]
-
ケースの幅 :
121 mm [ 4.76 in ]
-
ケースの奥行き :
36 mm [ 1.42 in ]
使用条件
-
保管温度範囲 :
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
-
使用温度範囲 :
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
その他
-
バッテリーのタイプ :
リチウム
-
ネットワーク ニュートラル アース :
低抵抗結線処理済みニュートラル, 短期低抵抗結線処理済みニュートラル, 絶縁ニュートラル
-
障害検知 :
電流スタティック アース
-
障害リセット オプション :
2 時間後, 4 時間後, 外部無電位ノーマル オープン コンタクト, 手動, 自動