認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ :
コネクタ アセンブリ
-
予備配線 :
いいえ
-
接続タイプ :
電線対パネル
-
防水性 :
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ :
リセプタクル
-
シェルのタイプ :
角形フランジ
構成の特徴
-
極数 :
41
-
パワー極数 :
0
-
シグナル極数 :
41
-
端子装着済み :
Yes
電気的特性
-
動作電圧 (VDC):
115
-
動作電圧 (VAC):
115
ボディの特徴
-
一次製品色 :
自然色
-
環境保護タイプ :
エラストマ シール済み
-
シェル めっき材質 :
黒、陽極酸化処理済み
-
シェルのベース材料 :
アルミニウム
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ :
熱硬化性
-
密閉シール済み :
いいえ
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A):
7.5
-
ジェンダーの変換 :
いいえ
-
端子レイアウトの配置 :
20 – 41
-
丸型コネクタ端子のタイプ :
PC テール ピン
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ :
角形フランジ
-
コネクタ取り付けのタイプ :
パネル マウント
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 24
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.2 – .52
使用条件
-
使用温度範囲 :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
動作/用途
-
耐久性定格 (Cycles):
500
-
回路用途 :
電力、信号、および高速データ
-
シールド処理済み :
いいえ