LTE 用 MiMo アンテナ
LTE 用低背型 MiMo アンテナ製品。
LTE 用低背型 MiMo アンテナ製品は、車載用 LTE ルータの新世代に対応するために設計されています。 アンテナのエンクロージャには、3 つの分離した高性能アンテナ素子が収納されています。698 ~ 2700 MHz に対応する 2 つの超広帯域素子は、セルラー/LTE 周波数で MiMo/ダイバーシティをサポートし、統合された 26dB ゲインの LNA と高品質なフィルタリング機能を備えた高性能 GPS アンテナでノイズを解決します。アンテナは金属のグランド プレーンを必要とせず、非金属の表面に取り付けても高度な性能を維持します。
特長
- 高品質で堅牢な低背型の環境に優しい設計により、偶発的な損傷を低減
- 最新仕様の新世代の車載用ルータに対応
- 金属基板を必要としないシンプルで容易な取り付け
- さまざまなバージョンが用意され幅広い用途に適合
用途
- 軽輸送用乗用車
- 農業用車両
- バス/客車
- トラック

LTE MiMo アンテナ製品の詳細については、リンクをクリックしてドキュメントをダウンロードしてください。