MiMo 鉄道ルーフトップ アンテナ
MiMo ルーフトップ アンテナは、列車、路面電車、バスでの用途に特化して設計されています。
698MHz から 6000MHz のすべての周波数にわたる帯域で動作する 2 つの素子を組み込んだ MiMo ルーフトップ アンテナは多彩な用途をカバーし、今後の需要にも十分対応できます。 MiMo シリーズは直流接地した 2 つの放射素子を搭載し、GPS モジュールを持つバージョンでは、これらの素子が一体組み込みのガス サージアレスタで保護されています。耐衝撃性の難燃性ポリカーボネート製ハウジングに収められた MiMo ルーフトップ アンテナは、耐候性と IP67 の環境的密閉構造により、苛酷な環境下でもアンテナの性能が損なわれることがありません。
技術的特徴
- GSM-R や携帯電話帯域の 700 ~ 6,000MHz も含め、世界中で使用されている LTE、WiFi、WiMAX のすべての周波数に対応
- 2 つの素子を搭載(700MHz ~ 6GHz)
- サージアレスタを組み込んだオプションのアクティブ GPS アンテナ
- 鉄道規格 EN45545、EN50155、EN61373*、EN50121 に適合
- ポリカーボネート 1000 PEI 製のハウジングとアルミニウム製のベース
- 業界標準の 4 穴取り付け構造
- 直流接地のアンテナ素子
- 明確な分離と相関性
- IP67 定格 (据え付け要領書に従って設置した場合)
用途
- 高速列車および機関車
- 路面電車
- バス/客車
- 公共交通機関のシステム
- ヘビーデューティー機械 (採石場トラックなど)
電気的データ
- 周波数範囲 (MHz): 2 x 698 ~ 960/1,700 ~ 6,000 MHz
- 等方性ピーク ゲイン**:
698 ~ 960: 6dBi
1,710 ~ 2,700: 6dBi
4.9 ~ 6GHz: 10dBi
- 偏波方向: 垂直
- VSWR* (代表値): 2.5:1 以下
- 指向パターン: 無指向性
- インピーダンス: 50 Ω
- 最大消費電力 (W): 60
GPS データ
オプション
- 周波数範囲 (MHz): 1,560 ~ 1,612
- インピーダンス: 50 Ω
- LNA ゲイン: 26dB + 3
- 偏波: 右円偏波
- 動作電圧: DC3 ~ 5V
- 電流 (代表値): 15mA
- GPS アンテナの EMC 適合: EN 301 489-1 V1.81、EN 301 489-3 V1.6.1、EN 50121-3-2:2015
機械的データ
寸法
- 高さ (N/パッドを含む): 98mm (3.86 インチ)
- 幅: 87mm (3.42 インチ)
- 長さ: 265mm (10.4 インチ)
環境仕様
- 動作温度範囲: -40oC ~ +80oC (-40oF ~ +176oF)
- レドーム材料: ポリカーボネート 1000
- レドームの難燃性定格: V0 (UL94)
- ベースの材料: 鋳造アルミニウム (腐食保護および粉体塗装)
- 封止処理: IP67 定格 (据え付け要領書に従って設置した場合)
承認データ
規制による承認
- EN 50155:2007 (乾熱条件および冷却条件)
- EN 61373:2010 および EN 50155:2007 (衝撃および振動)
- EN 45545:2013 (火炎および煙)
取り付けデータ
固定: M12 ボルトが適合する 4 個の取り付け穴による。
終端処理データ
終端処理
- 通信部: 2 x N (メス) - 直流接地
- GPS 部: TNC (メス) - サージ保護付き