すべてのプレスに高品質精度を実現
当社の自動プレス (AP) 3T/5T マシンは、各種の基板にコンプライアントピン コネクタを装着できます。データ通信、エアロスペース、防衛、艦船、医療、自動車、エネルギーの各産業分野で、ドーター カード、ミッド プレーン、バックプレーンなどの要求の厳しい用途に十分に対応できます。
特長と利点
最適化された高性能ツール
- Windows 10 オペレーティング システムで力、距離、速度を詳しくモニタ
- 優れたマシン操作を実現するタッチ スクリーン モニタ
- 2 種類のバーコード スキャナ オプション:
- PCB オフセットを撮影する 1 台のカメラにバーコード スキャナ機能を組み込み
- 外部スキャナの増設も可能
- 挿入力をモニタする 5 つのロード セル
- そのうちの 1 つは低圧力モニタ専用の低圧力範囲ロード セルであり、プレス サイクルの初期でピンに発生する曲がりを検出できる高感度を備えているので、スクラップを削減でき、トラブルシューティングとメンテナンスの簡素化が実現
- 残りの 4 つは高精度測定を確認するための高圧力ロード セル
- 剛性ヘッドでは頻繁に警告が発生し、コネクタを破壊しやすいが、当社はオスコネクタとメスコネクタを状況に適応して供給できる一体型のフローティング ヘッドを提供
品質管理と制御管理
- 自動 X/Y/Z 軸と回転プレス ヘッドによる運動制御
- AP 3T/5T マシンの PCB 容量は 760 × 880 mm (30 × 36 インチ)
- このマシンに搭載されたソフトウェアには統計的プロセス制御 (SPC) 機能を備え、プレス ログが記録されることからコネクタごとの圧力プロットを作成可能
カスタマイズ可能
- 生産要件に対応する製造実行システム (MES) を利用可能
- TE 製品と TE 以外の製品に対応した挿入ヘッド幅広く用意
業界および用途
産業分野
- データ通信
- エアロスペース、防衛、艦船
- 医療
- 自動車
- エネルギー
用途
- データ センター
- サーバ
- スイッチングとルーティング
- ストレージ
- プリント基板アセンブリ (PCBA) - エアロスペース、防衛、艦船
- 絶縁ゲート型バイポーラ トランジスタ (IGBT) - 自動車、エネルギー