効率と生産のフレキシビリティを備えた設計
PCB ヘッダ用に設計、端子装着済み多数結線コネクタ、圧着スナップ端子およびハウジング、端子装着済みカード エッジ コネクタ、TE 多数結線アセンブリ (MTA) ツーリングは圧着の信頼性と効率を実現します。当社の交換可能なクリンプ ヘッドを使用すると、生産量の要件に応じて、手動工具 (1 日に 50 ~ 100 の圧着) から動力式ベンチユニット (1 日に 200 以上の圧着) にフレキシブルに切り替えることができます。
200+
1 日に最大 200 以上の圧着

ワイヤの多数結線による工数の削減
.jpg)
適用コストの削減
生産量に適合する適切なツーリングを見つける
1 日に 50 の圧着
タイプ | フレーム型番 / 詳細 | クリンプ ヘッド型番 | |
---|---|---|---|
MTA 100 | MTA 156 | ||
ディスクリート | 58074-1* 手動工具 |
58246-2 | 58247-2 |
58075-1 空気圧ハンドツール |
58246-2 | 58247-2 | |
リボン ケーブル | 58074-1 手動工具 |
58246-3 | 58247-3 |
58075-1 空気圧ハンドツール |
58246-3 | 58247-3 | |
ケーブル対基板 | 58074-1 手動工具 |
58246-2 | 58247-2 |
58075-1 空気圧ハンドツール |
58246-2 | 58247-2 | |
58024-1 アーバー プレス |
58039-1 | 58040-1 | |
基板対基板 | 58575-1 アプリケータ付きエア ハーネス ツール |
58242-3 | - |
58576-1 アプリケータ付きエア ハーネス ツール |
- | 58009-2 |
58246-2 |
58246-2 |
1 日に 100 の圧着
タイプ | フレーム型番 / 詳細 |
クリンプ ヘッド型番 | |
---|---|---|---|
MTA 100 | MTA 156 | ||
ディスクリート | 58338-1 ベンチ取り付け空気圧ハンド ツール |
58246-2 | 58247-2 |
931800-1 電気式ベンチ ユニット |
58246-2 | 58247-2 | |
リボン 電線 |
58074-1 アーバー プレス |
58039-1 | 58040-1 |
ケーブル対 基板 |
58575-1 アプリケータ付きエア ハーネス ツール |
58242-3 | - |
58576-1 アプリケータ付きエア ハーネス ツール |
- | 58009-2 | |
基板対 基板 |
58575-1 アプリケータ付きエア ハーネス ツール |
58242-3 | - |
58576-1 アプリケータ付きエア ハーネス ツール |
- | 58009-2 |
1 日に 200 以上の圧着
タイプ | 型番 | クリンプ ヘッド | 型番 | 型番 | |
---|---|---|---|---|---|
MTA 100 | MTA 156 | ||||
ディスクリート | 58338-1 空気圧 ハンド ツール ベンチ取り付け |
58246-2 | - | 933567-1 ルーズ ピース フィード トラック アセンブリ |
853542-1 テープ フィード トラック ディリーラー |
- | 58247-2 | 853546-1 テープ フィード トラック アセンブリ |
- | ||
931800-1 電気式ベンチ ユニット |
58246-2 | - | 933568-1 ルーズ ピース フィード トラック アセンブリ |
- | |
- | 58247-2 | 853547-1 テープ フィード トラック アセンブリ |
- | ||
リボン 電線 |
312522-1† 空気圧 ベンチ プレス |
58039-1 | - | 854175-1 リボン フィード トラック |
854200-1 リボン フィード トラック ベース |
- | 58040-1 | 854176-1 リボン フィード トラック |
- | ||
ケーブル対 基板 |
58575-1 エア ハーネス ツール アプリケータ付き |
58242-3 | - | - | - |
58576-1 エア ハーネス ツール アプリケータ付き |
- | 58009-2 | - | - | |
- | - | ||||
基板対 基板 |
58575-1 エア ハーネス ツール アプリケータ付き |
58242-3 | - | - | - |
58576-1 エア ハーネス ツール アプリケータ付き |
- | 58009-2 | - | - |
* 修理/試作品製作作業のみに利用できるクリンプ ヘッド: 1 日に 5 未満の圧着 (MTA 100 では 58246-1) (MTA 156 では 58247-1)。† 空気圧ベンチ プレスに利用できるリボン ケーブル ノッチャー (MTA 100 では 854449-2、MTA 156 では 854449-3)