この短いビデオでは、TE の手動工具 (型番 58074-1) を適切に使用して MTA コネクタを圧着する方法を説明します。また、オペレータのミスで詰まったときに工具を解放する方法も示します。
TE Connectivity
結線コネクタの結線
手動工具 (58074-1) を使用
TE Connectivity MTA ツーリング圧着手順
ステップ 1: ハンドルを押し込んでインサータを進める
ステップ 2: MTA コネクタの挿入穴がある方を上に向け、穴がオペレータに近い側に来るようにしてコネクタを左側から差し込む
コネクタをインサータに接触するまで押し込んで適切に装着する
ステップ 3: ハンドルを放してコネクタを進める
ステップ 4: ワイヤを挿入し、ワイヤ ガード スロットの底に達するまで送り込む
ステップ 5: ハンドルを押し込んでワイヤを圧接 (IDC) コネクタに挿入する
圧着を迅速に進められるように、コネクタは一度に 1 ポジションずつ右へ移動する
ステップ 6: 同じ手順を繰り返し、コネクタが工具の右端まで達したら取り出す
詰まったときに工具を解放する方法
ステップ 1: トリガーを軽く引き戻す
ステップ 2: ラチェット リリース ボタンを押し下げる
ステップ 3: ハンドルを放す
ステップ 4: トリガーを必要なだけ押してコネクタを進め、コネクタを取り出す
TE Connectivity
Every Connection Counts
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。