COPALUM 再結線キット
住居のアルミニウム再配線用途に適した、UL 認定と同等の品質を持つクリンプです。人間工学に基づいて設計された携帯用コードレス工具にパッケージされています。このコードレス電動ツール キットは、2 つの圧着チャンバを備えた一体型ダイ セットを採用しています。このチャンバにより、ダイ セットを繰り返し交換することなく、多彩なワイヤ サイズとワイヤの組み合わせを接続できます。
キット内容:
- バッテリー駆動式圧着工具 × 1
- バッテリー パック × 2
- バッテリー充電器 × 1
- キャリング ケース × 1
- クリンプ ゲージ × 1
製品概要
COPALUM 工具
- 型番 1976330-1
- 高さ: 12 インチ (約 305 mm)
- 幅: 3.75 インチ (約 95 mm)
- 長さ: 11.5 インチ (約 292 mm)
- 重量: 10 ポンド
- バッテリー寿命: 圧着 120 回分
- カストマー マニュアル: 409-10080
- 工具は当社認定代理店から入手可能。詳細情報については、800-722-1111 までご連絡ください。