SDE Crimp コマーシャル工具システム
この種の工具の先駆けとなる PRO-CRIMPER ハンド ツールに装備されたすべての機能と、より堅牢な設計という汎用性を組み合わせ、画期的な SDE Crimp コマーシャル工具システムを開発しました。ニーズに応じて手動工具から動力補助工具に簡単に交換できるスタンダード ダイ エンベロープ (SDE) ダイ セットのおかげで、複数のタイプのハンド ツールを持つ必要性が最小限に抑えられます。さらに、強化された工具フレームによってオペレータの快適性、効率、圧着品質が向上します。SDE Crimp は完成された組み立て済み工具として入手することも、フレーム (型番 2362810-1) とダイ セットを別売りで入手することもできるため、これまでにないレベルの柔軟性と性能が圧着作業にもたらされます。
SDE Crimp: これまでにない柔軟性をお手元に

SDE Crimp
特長と利点
A | SDE ダイ セットには、端子配置とワイヤ ブラシ制御を目的とした標準ロケータ (上図は取り付けた状態) またはフリップ ロケータ (図の左側) を組み込むことで、工具の汎用性を高めています。一部モデルでのみ使用できます。 |
B | 強度を高め、力を均等に分散させるように、上側ジョーが丸みを帯びた設計になっています。 |
C | ダイ セットは、ねじとピンのシンプルな方式で交換できます。 |
D | モジュラ方式の SDE システムにより、手動ハンド ツールから動力補助ハンド ツールへ迅速にダイを交換できます。 |
E | ラチェット式アクション フレームは、圧着サイクルが完了するまで端子を離さないため、圧着不足による品質の問題が低減します。 |
F | 二材料グリップにより、優れた制御性と人間工学に基づく設計を実現しており、反復して作業を行っても圧着性能を損ないません。 |
G | ハンドルが長い設計であるため、てこの力が大きく作用し、作業者に求められる力の量が低減されます。 |
H | 各種端子を圧着する際に作業者が快適に操作できるように、ハンドルの力を調節することができます。 |
SDE 対応の動力補助工具により圧着作業をレベルアップ
圧着作業を容易にレベルアップさせましょう。 SDE Crimp のモジュラ方式のダイ プラットフォームにより、手動のハンド ツール フレーム (2362810-1) から、バッテリー式工具や空圧式工具などの動力補助工具へと、ダイを簡単に交換できます。生産性を向上させ、手動圧着による反復ストレス障害のリスクを低減させる方法について詳しく説明します。