どこにでも持ち運べる圧着ツール キット
軽量・コンパクトなリチウムイオン バッテリー駆動式圧着ツール キットは、ベンチでも生産ラインでも、あるいは現場でもご利用いただけるよう、人間工学に基づいて設計されています。3,500 ポンドおよび 8,000 ポンドの各モデルからお選びいただけます。どのバッテリー ツール キットにも、頑丈なキャリング ケースに入った工具本体に 2 個のバッテリーと充電器が付属しています。
特長
リチウムイオン バッテリー駆動工具
- 最大ワイヤ サイズ: AWG 10 (3,500 ポンド モデル)、AWG 4 (8,000 ポンド モデル)
- 完全充電時のクリンプ回数: 150 回 (3,500 ポンド モデル)、85 回 (8,000 ポンド モデル)
- 圧力チェックサイクルコントロール
- 圧着が不完全な場合は視覚と音声で警告
- オプションの USB アダプタを使用して、コンピュータに情報をダウンロード可能
- キットには、工具のほかにバッテリー 2 個、充電器、ケースが付属
- 充電時間は 20 分
どのバッテリー ツール キットにも、頑丈なキャリング ケースに入った工具本体に 2 個のバッテリーと充電器が付属しています。バッテリー駆動工具の付属品には、予備バッテリー、充電器、および USB アダプタ モジュールが含まれます。USB アダプタ モジュールを使用して、クリンプ サイクル情報をコンピュータにダウンロードできます。製品タイプには、3,500 ポンド - 15.6 kN/1.75 トン相当 (特に記載がない限り、ダイ セット/ヘッドはキットに含まれていません)、および 8,000 ポンド - 35 kN/4 トン相当が用意されています。
REC-Li60 および REC-Li250M
アジアパシフィック地域のみ
TE REC-Li60 および TE REC-Li250M バッテリー油圧ハンド ツールは、優れたリチオムイオン バッテリーを備えた最軽量モデルを実現するために設計されています。
- リチウムイオン バッテリーを備えた軽量モデル
- ダイスと多数のヘッドで使用可能
- 特殊な設計には特殊な圧着が対応
- 持ち運びが非常に容易
- 人間工学に基づく設計
- オプションのアタッチメントを使用することで多数の用途に対応
COPALUM
住居用アルミニウム配線プログラム
-
COPALUM プログラム情報
住居用アルミニウム配線プログラムおよび COPALUM 再結線ツール キットについての情報です。*アメリカ地域でのみ販売しています。