視覚システムによる圧着前品質分析

HV-20 視覚システムを搭載した TE Connectivity (TE) の堅牢かつコンパクトな高圧着力ベンチトップ装置は、圧着前にケーブル結線コンポーネントを分析し、確かな性能を実現します。このシステムには、視覚コンピューター、前面取り付けモニタ、3 台のカメラ、内部 LED ストリップが搭載されており、ダイ セット、端子、ケーブルのコンディションを把握して評価し、正常な圧着を実現します。

製品の特長

スクラップの減少
  • ダイ視覚システムが圧着前に複数のポイントを確認し、ツーリング、端子、ケーブルの誤配置や不適切な配置を防止
  • オペレーターのスキルに対する依存の最小化
  • スクラップのリスクを大幅に低減することでコスト削減を実現
品質管理
  • 圧着品質管理モニタ (CQM) が圧着中にエラーを検出
  • お客様の生産実行システム (MES) との統合によってデータ交換が可能
効率的で一貫した成果
  • 視覚的検査によってユーザーは変動の枠を細かく定義可能
  • これらの許容される枠外に何か検出されると圧着を制止
  • ダイ視覚システムによって許容された圧着は、一貫した直径、ケーブル位置、端子位置を実現

製品規格

詳細 仕様
圧着力 178 kN (20 T)
最大電線サイズ 120 mm²
可変ストローク (秒) 1.3 ~ 8.3 秒 2
速度 (RPM)
88 ~ 1800 RPM
パワー 3 kW
電源 200 V および 400 V
ストローク/シャット ハイト 44 mm/158.4 mm
重量
390 kg
ネットワーク/MES
RJ-45/MQTT
粉塵吸引
ガード自動リフト
圧着品質管理モニタ (CQM)