高品質のワイヤ処理工具

当社の挿入工具および引抜工具は、端子やハウジングを損傷させることなく端子の挿入と引き抜きを行えるよう設計されています。損傷なしで作業できるか否かは、OEM およびアフターサービスのいずれにおいても、再加工や修理の作業にとって特に重要であり、高品質のワイヤ加工における大前提です。当社の挿入工具および引抜工具のツール キットは、標準タイプとカスタマイズ タイプを取り揃えており、プロフェッショナルが求める最高レベルの基準をクリアする高精度の作業を可能にして、高品質の最終製品と優れた作業効率の実現をお手伝いします。

汎用

引抜工具は、ワイヤ ハーネスに使用されているほぼすべてのコネクタに対応します。当社の工具は、TE Connectivity 製品だけでなく、他社のコネクタ製品にも使用できます。ツール キットは、お客様の個別の要件に合わせてカスタマイズできます。 

スマートな設計

人間工学に基づいて設計されており、プラスチック ハンドルと引き込み式の保護カバーで使い心地は快適です。また、工具とオペレータの両方を不慮の事故から守ります。工具のハンドルには個別にラベルが付けられており、簡単に識別できます。頑丈なプラスチック箱入りのツール キットは、損傷防止のため発泡スチロールで梱包されています。お客様のブランドの販促に合わせ、ケースを修正することもできます。

サービス

図解入りのブックレットには、端子引き抜きの一般的手法に関する情報および、キットに適合するコネクタ全種の写真が掲載されています。また、お客様の最寄りの TE Connectivity のフィールド サービス部門では、引抜工具の使用方法と在庫状況を含む、圧着技術に関する高度なオペレータ トレーニング コースを実施しています。TE Connectivity では、電気接続の要件に対応する包括的なターン キー ソリューションをご用意しています。コネクタ製品だけでなく、これらの製品の適用や加工に必要とされる、あらゆる工具と機器を取り揃えています。 

  1. 挿入および引抜工具の取扱説明ビデオ (英語)

挿入および引抜工具の取扱説明ビデオ

  • NanoMQS コネクタ用の TE の一般的な引抜工具 (英語)

  • シール端子用挿入工具 (英語)

  • MCON 1.2 CB 引抜工具 - 型番 2844610-1 (英語)

挿入工具および引抜工具のインフォグラフィック
  1. 305183 引抜工具 (英語)

305183 引抜工具対応製品: タイプ II、III、III+、VI、X、サブミニチュア同軸端子、MATE-N-LOK、Multimate、CPC、CMC、G シリーズ、M シリーズ、Metrimate、Econoseal、LGH ハウジング。