ERNI MicroBridge シリーズ用の柔軟で高品質な結線ソリューション
TE Connectivity (TE) の新しい EPT-A1 半自動絶縁変位端子 (IDC) 圧接装置では、ワイヤの絶縁被膜を除去せずに、ワイヤをコネクタに結線できます。この新しい技術により、さまざまな自動車用途や産業用途で、生産量が大量、中量、さらには少量でも、品質、効率、費用対効果が向上します。
特長と利点
品質
- 結線前のワイヤ挿入長チェック
- 目視検査ができることにより、適切なワイヤの色が正しい位置にあることを確認可能
- 品質保証装置に力モニタおよびセンサを装備することでオンタイム結線力監視が可能
効率性およびコスト効果
- 全体的にコンパクトな設計とモジュール設計
- 短い装置サイクル時間
- 90° コネクタと 180° コネクタの切り替えはわずか 30 分
- コネクタ回転機構は 90° と180° を簡単に切り替え可能
- コネクタ給送のハンドルによってコネクタが希望の位置まで自動的に回転
柔軟性
- 2 〜 20 極のキャリア取り付け具によって異なる極間の切り替えが不要
- お客様のご要望に応じて、お客様のニーズに最も適した各種の機械構成をご用意
- ERNI MicroBridge コネクタをサポートし、ERNI MiniBridge 製品や、さまざまな装置を備えた将来の IDC プラットフォームに容易に拡張可能
産業機器
- Automotive 部門
- 産業用
申請
- 自動車用ヘッドランプ
- フロント カメラおよびリア ビュー カメラ
- EV バッテリー
- LiDar、レーダ
- 精密成型エレクトロニクス
- 自動倉庫
- 油圧事業
- CCTV カメラ (ビルディング オートメーション)

技術の詳細
サイズ | 寸法 | 650mm x 1200 mm x 840 mm (W X L X H) |
---|---|---|
重量 | 約 450 kg | |
エネルギー | パワー | AC 220 V、三相、50 Hz |
空気量 | 0.4 Mpa 以上 | |
性能 | サイクル | 180°: 5 秒 90°: 5 ~ 6.5 秒 (極数による) |
作業環境の相対湿度 | 10 – 90% | |
保管環境の相対湿度 | 30 – 60% |
サイクル タイム
タイプ | 90° | 180° | |
---|---|---|---|
P 数 | 2P ~ 7P | 8P ~ 14P | 2P ~ 20P |
サイクル タイム | 5 秒 | 6.5 秒 | 5 秒 |