技術的特長
- 0.35 mm2 のコンパクトなケーブル コネクタ システム
- 2 ~ 20 ピン (1 列) に対応
- 垂直およびライト アングルの SMT コネクタ
- 90° および 180° ケーブル アウトレット付きの IDC メス コネクタ
- 0.35 mm2 のディスクリート ケーブル用
- 高スローモーション曲げ性能を実現する一体型ワストレイン リリーフの二重絶縁変位コネクタ
- Koshiri セキュリティ
- オプションの電気 CPA 両面インタロック
- 機械的符号化およびカラー符号化に対応
- LV214 自動車規格に準拠
用途
- ヘッドライト システム
- バッテリー管理システム
- パワー エレクトロニクス
- インバータ、DC/DC 充電器、およびオンボード充電器
- LIDAR、レーダ、カメラ用途
- コンフォートヒート表面およびモールド成形エレクトロニクス
ERNI (アーニ) MicroBridge コネクタの主な用途は自動車部門です。 MicroBridge 製品群は自動車業界の需要に応え、信頼性の高い堅牢な嵌合を実現します。MicroBridge は、高温耐性だけではなく V0 UL94 燃焼性定格も特徴としています。
1.27 ミリメートル ピッチのコンパクト設計に堅牢性も備えています。これらのコネクタは狭いスペースでも使用でき、最大 150°C の耐熱性があります。LED ヘッドライトの近傍などの高熱にさらされる場所でも確かな接続をサポートします。これらのコネクタは、両側のロック機構によって車両で発生する振動も簡単に処理します。
ピンの数に関わらず機械的符号化やカラー符号化を選択できるため、不適切なプラグ接続はほぼ完全になくなります。ERNI (アーニ) 独自の特許取得済みストレイン リリーフ機能付き二重 IDC 設計によって、自動車規格に導入された厳しいスロー モーション曲げ試験において優れた性能を発揮します。コネクタに組み込まれたストレイン リリーフは機械的負荷から保護します。
適用工具の圧着ソリューション

EPT-A1 半自動 IDC (圧接装置)
ERNI (アーニ) MicroBridge および MiniBridge コネクタ向け
TE 適用工具の新しい EPT-A1 半自動絶縁変位端子 (IDC) 圧接装置では、ワイヤの絶縁被膜を除去せずに、ワイヤをコネクタに結線できます。この新しい技術により、さまざまな自動車用途や産業用途で、生産量が大量、中量、さらには少量でも、品質、効率、費用対効果が向上します。