細線アルミニウム マグネット ワイヤ用のスプライス
この新しいオープン バレル ピグテール スプライスは、細線 (直径 0.14~0.32 mm) アルミニウム マグネット ワイヤに切り替えつつある多くのモータ・ソレノイド・コイル メーカーに、適用コストを抑えつつ信頼性の高い接続ソリューションを提供します。
TE Connectivity (TE) の新しい細線用アルミニウム (Al) マグネット ワイヤ スプライスは、直径 0.14~0.32 mm (35~28 AWG) のワイヤに対応します。 これによって、製品コストと重量を低下させるために細線 (0.32mm 未満) Al マグネット ワイヤに切り替えるモータ メーカーやソレノイド メーカーの増加に対応できます。このスプライスが世に出る前は、これらのワイヤの結線には、従来のはんだ付けや溶接による処理がまだ使用されていました。0.32mm より大きな Al ワイヤに対応できたのは既存の AMPLIVAR スプライスのみだったからです。この新しいオープン バレルのピグテール スプライスは、AMPLIVAR スプライスのサイズ レンジの下限のギャップを埋めるものです。最大 3 本の細線 Al マグネット ワイヤ銅線と 1 本の銅より線リード ワイヤ (合計 400~1500 CMA) に対応できます。APT-5A ターミネータにこの新しいスプライスを使用することによって、細線 Al マグネット ワイヤを使用しているお客様は従来のはんだ付けや溶接が不要になります。そして当社の IDC クリンプ技術によって労力が軽減され、効率が向上します。
.14 mm
このスプライスに用いられるアルミニウム電線の最小直径
3+1
最大 3 本の細線アルミニウム マグネット ワイヤと 1 本の銅より線リード ワイヤを使用できます。
1500
このスプライスの対応する最大合計 CMA
特長 & 利点
- 単一のスプライスで最大 3 本の細線 Al マグネット ワイヤ銅線と 1 本の銅より線リード ワイヤ (合計 400~1500 CMA) に対応し、効率的な接続を実現します。
- マグネット ワイヤの事前の被覆除去を必要としない IDC 圧縮クリンプンプ機能によって、生産効率が向上します。ワイヤの結線と同時にマグネット ワイヤの被覆を貫通して接触を実現します。
- はんだ付けや溶接中に発生するコールドはんだジョイント、溶接焼け、ワイヤ脆化などのエラーの可能性を排除することで、適用コストを低減して接続の信頼性を高めるのに役立ちます。
- 精密に形成された、ストリップ状のスプライスが APT-5A ターミネータに適用されることで、生産率の向上が実現します。
- 除去した被覆の断片やはんだフラックスなどの異物が混入することのない、機械的強度が高い、優れた電気接続を実現します。
用途
- 洗濯機モータ
- ファン モータ
- ステップ モータ
- ポンプ
- ブレンダ
- ミキサ
- フード プロセッサ
- 缶切り
- ヘア ドライヤ
- バリカン / トリマー
- 他の小型モータ
- ソレノイド