製品の特長
HF リレー
- 優れた RF 特性、周波数範囲 DC ~ 6 GHz
- 5e 世代のモバイル ネットワーク向け移動通信 5G リレー スイッチング用途に対応
- 卓越した伝送特性を備えた高性能シールド型オプション
- 「無負荷」の電流容量、ホット スイッチング機能 (50 W)、50 W の RF 電力機能 (ご要望に応じて 150 W まで可能) を備えた優れたスイッチング特性
- すべてのタイプに対応する一層プリント基板パッド設計、より高速な用途にアップグレードするための拡張可能なソリューション
- 絶縁オープン端子による高い絶縁性と低挿入損失を備えたコンパクトなリレー設計により、さまざまな用途に対応
- 低電力コイル (70 mW および 140 mW) の採用により、用途の消費電力を低減
- 洗浄溶剤の侵入なしで洗浄可能な優れた密閉性、IEC 61810 RT III (耐洗浄リレー) の規格に従った耐環境保護構造
- 50 Ω と 75 Ω の 2 つのインピーダンスを備えた、単安定コイルおよび双安定コイルの豊富な製品ラインナップ
アプリケーション
HF リレー
- アンテナ スイッチング デバイス
- 電力増幅器
- 高速試験システム
- 衛星、オーディオ/ビデオ (AV) チューナー
- ワイヤレス基地局
- ケーブル モデム
- 自動試験装置
- オシロスコープ入力調整
- 高速ルータ
- デジタル/アナログ受信機
- CATV
- フィルタ スイッチング
- 双方向スイッチング
- ワイヤレス インフラストラクチャ
- 試験および測定
- 電気通信
- ミリタリ無線通信