技術的特長
- コンパクトなケーブル嵌合システム
- 高密度コネクタ要件に対応
- ストレートおよび角度付きオス型端子板
- 90° および 180° ケーブル アウトレット付きメス型端子板
- 0.35 ~ 0.22mm2 の電線径を利用可能
- ディスクリート ケーブルとフラット リボン ケーブルに対応
- 信頼性の高い Koshiri 設計
- 上面ハウジング ラッチ
- 統合保持クリップ
- 2 ~ 8 極基板対基板接続
用途
業種
- LED 照明
- ファン、コンソール、LCD、LED ディスプレイ
- スタジオ設備
- 機械制御機器
- ハンドヘルドターミナル
- ウィンドウ ロック システム用モータ
医療技術
- 医療診断機器
- 超音波機器
自動車
- LED ヘッドおよびリアライト
- 赤外線距離センサ
- ヘッド アップ ディスプレイ
- 計器パネル素子
- ステアリング ホイール制御ユニット
- インバータ、DC/DC 充電器、およびオンボード充電器
- LIDAR、レーダ、カメラ用途
エンド ユーザー
- ファン、LED ディスプレイ
- ハードディスク、プリンタなどの電源
- 食洗機、洗濯機の制御機器
- 民生機器
自動車分野は、MiniBridge コネクタの最も重要な利用分野の 1 つです。 これらのコネクタは振動と衝撃への高い耐性を備えています。ヘッドライト部分の高温でもコネクタが実際に損傷することはありません。
この他に、バッテリー マネジメント システムとパワー エレクトロニクス分野でも使用されています。小型化、堅牢化、複数の嵌合バリエーションにより、MiniBridge コネクタは産業環境でも広く使用されています。医療技術においては、超音波機器、MRI 機器、検査機器、さまざまな診断設備で実用的な嵌合システムとなっています。
適用工具の圧着ソリューション

EPT-A1 半自動 IDC (圧接装置)
ERNI (アーニ) MicroBridge および MiniBridge コネクタ向け
TE 適用工具の新しい EPT-A1 半自動絶縁変位端子 (IDC) 圧接装置では、ワイヤの絶縁被膜を除去せずに、ワイヤをコネクタに結線できます。この新しい技術により、さまざまな自動車用途や産業用途で、生産量が大量、中量、さらには少量でも、品質、効率、費用対効果が向上します。